17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電防止転写シート E3030シリーズ

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:1日目

【特長】ウレタンゲルの自己粘着性によって、手袋や部品等のホコリが除去できます。水洗いが可能なため、繰り...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    3
  • 硬度
    アスカーC 30
  • 表面抵抗値
    10^8Ω
  • 材質
    半導電ポリウレタン
  • 内容量
    1枚

型番:

3-4911-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-4911-03の仕様・寸法情報

幅(mm)
250
メーカー商品名
静電防止転写シート 250×250×3mm E3030-2525
型番
E3030-2525
JANコード
4514851004194
奥行(mm)
250
厚さ(mm)
3
硬度
アスカーC 30
重量(g)
225
表面抵抗値
10^8Ω
材質
半導電ポリウレタン
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • JANコード

  • 奥行(mm)

  • 重量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-4911-03

(mm)

メーカー商品名

型番

JANコード

奥行

(mm)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
250
静電防止転写シート 250×250×3mm E3030-2525
E3030-2525
4514851004194
250
225
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ウレタンゲルの自己粘着性によって、手袋や部品等のホコリが除去できます。
水洗いが可能なため、繰り返し使用できます。
アルコール、エタノールでの洗浄も可能で衛生的に使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電防止転写シート E3030シリーズの型番3-4911-03のページです。 型番3-4911-03に関する仕様情報を記載しております。
静電防止転写シート E3030シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨の水洗い方法はありますか?
A
洗浄方法ですが、シートに流水をあて手で撫でて頂ければと思います。アルコール、エタノールで洗浄していただくことも可能です。その際はクリーンルーム用ウエスなどをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電防止転写シート E3030シリーズ
スポンジ綿棒
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340
クラッシュチューブ・スワブ TX726
滅菌済みスワブ
アズピュアタッキーワイパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,5004,300400 -18,5009,230 -2,860 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)3-----
硬度アスカーC 30-----
表面抵抗値10^8Ω-----
材質半導電ポリウレタン先端部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)-先端部:ポリエステル、アンプル:ガラス--
内容量1枚1袋(50本)--1袋(50本入)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング