17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指サック・スポア(R)【1000個入り】

通常単価(税別)
4,0484,224
税込単価
4,4534,646
通常出荷日:1日目

【特長】・全体の肉厚が薄めなので指にフィットしやすくなっています。・パウダーを嫌う工程向けのノンパウダ...

詳細を確認
  • 材質
    天然ゴム(パウダー無し)
  • ケース入数
    1000枚/袋×30袋※1袋あたりの価格です。
  • 肉厚
    0.1mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • タイプ

  • 詳細

  • 内径×長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

型番

タイプ

詳細

内径×長さ(mm)

最小発注数量
2ZN(S15)
-
カットタイプ
15×63
1パック

1000個入り

2ZN(M18)
-
カットタイプ
18×63
1パック

1000個入り

3ZN(M18)
ロールタイプ
-
18×63
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,048
( 4,453 )
1日目
4,048
( 4,453 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体の肉厚が薄めなので指にフィットしやすくなっています。
・パウダーを嫌う工程向けのノンパウダータイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック・スポア(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指サック・スポア(R)
スポア巻指サック
指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ
ニトリルノンパウダー指サック
ディスポ指サック カットタイプ
指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入
メーカーアズワン鈴木ラテックスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,048-1,806 -2,5238,1802,8003,010
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
材質天然ゴム(パウダー無し)-天然ゴム(パウダー付き)-天然ゴム(パウダー微小付き)ラテックス天然ゴム
ケース入数1000枚/袋×30袋※1袋あたりの価格です。-1000枚/袋×30袋1440個/袋×20袋1000枚/袋×20袋入1000枚/箱×10箱
肉厚0.1mm-0.1mm0.11mm0.09±0.03mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト