17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(mm)

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

樹脂サンプルプレート ABS・黒【20個入り】

樹脂サンプルプレート ABS・黒 3-3266-05
通常単価(税別)
9,470
税込単価
10,417
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・樹脂サンプルプレートABS・黒□50×5mm1袋(20枚入)です・材質:ABS樹脂・黒

詳細を確認
  • 掲載画像は代表商品の画像です。

型番:

3-3266-05
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

3-3266-05の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
□50
材質
ABS樹脂・黒
厚さ(mm)
5
-
-

商品情報

【商品仕様】
   型番:3-3266-05
・メーカー型番:ABSB-□50-5
・材質:ABS樹脂・黒
・サイズ(mm):□50
・厚み(mm):5
・入数:1袋(20枚入)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-3266-05

サイズ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
□50
5
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,470
( 10,417 )
12日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・樹脂サンプルプレートABS・黒□50×5mm1袋(20枚入)です
・材質:ABS樹脂・黒

ご注意

  • 掲載画像は代表商品の画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂サンプルプレート ABS・黒の型番3-3266-05のページです。 型番3-3266-05に関する仕様情報を記載しております。
樹脂サンプルプレート ABS・黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂サンプルプレート ABS・黒
樹脂サンプルプレート PC・透明
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル
セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ
セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ
樹脂板材 PEEK板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,47011,11510,39036,600 -65,550 -21,346 -
通常出荷日12日目9日目9日目1日目〜19日目10日目〜
材質ABS樹脂・黒ポリカーボネート・透明PP・ナチュラル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト