ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(mm)

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

樹脂サンプルプレート PC・透明【3個入り】

樹脂サンプルプレート PC・透明 3-3299-05
通常単価(税別)
11,115
税込単価
12,227
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・商品タイプ:角板・材質:PC(ポリカーボネート)・透明・厚み(mm):5

型番:

3-3299-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

3-3299-05の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
□300
材質
ポリカーボネート・透明
厚さ(mm)
5
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:PCC-□300-5
  • 材質:ポリカーボネート・透明
  • サイズ(mm):□300
  • 厚み(mm):5
  • 入数:1袋(3枚入)

型番リスト

表示件数
型番
3-3299-05

サイズ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
□300
5
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,115
( 12,227 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・商品タイプ:角板
・材質:PC(ポリカーボネート)・透明
・厚み(mm):5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂サンプルプレート PC・透明の型番3-3299-05のページです。 型番3-3299-05に関する仕様情報を記載しております。
樹脂サンプルプレート PC・透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂サンプルプレート PC・透明
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル
樹脂サンプルプレート ABS・黒
重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ
セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ
透明石英ボール
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,11510,3909,47052,33436,600 -25,937
通常出荷日9日目9日目12日目12日目1日目〜1日目〜
材質ポリカーボネート・透明PP・ナチュラルABS樹脂・黒--石英ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト