ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(mm)

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル【3個入り】

樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル 3-3257-05
通常単価(税別)
10,390
税込単価
11,429
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・樹脂サンプルプレートです・材質:PP(ナチュラル)

型番:

3-3257-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

3-3257-05の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
□300
材質
PP・ナチュラル
厚さ(mm)
5
-
-

商品情報

【商品仕様】
   型番:3-3257-05
・メーカー型番:PPN-□300-5
・材質:PP・ナチュラル
・サイズ(mm):□300
・厚み(mm):5
・入数:1袋(3枚入)

型番リスト

表示件数
型番
3-3257-05

サイズ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
□300
5
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,390
( 11,429 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・樹脂サンプルプレートです
・材質:PP(ナチュラル)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂サンプルプレート PP・ナチュラルの型番3-3257-05のページです。 型番3-3257-05に関する仕様情報を記載しております。
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル
樹脂サンプルプレート PC・透明
樹脂サンプルプレート ABS・黒
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ
セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ
セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,39011,1159,47013,148 -36,600 -65,550 -
通常出荷日9日目9日目12日目10日目1日目〜19日目
材質PP・ナチュラルポリカーボネート・透明ABS樹脂・黒---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト