17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ

アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
通常単価(税別)
1,0701,248
税込単価
1,1771,373

【特長】・緻密質のアルミナチューブです

詳細情報を確認する
  • 使用温度 (℃)
    1800
  • かさ密度
    3.9g/mL
  • 熱伝導率 (W/m・K)
    25(400℃)
  • 長さ (mm)
    100
  • 曲げ強度
    380MPa
  • 化学組成
    Al2O3/99.7%
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    内径

    (φmm)

    外径

    (mm)

    形状

    最小発注数量
    1.2
    4.5
    2穴
    1個
    1.0
    4
    4穴
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,248
    ( 1,373 )
    1日目
    1,070
    ( 1,177 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・緻密質のアルミナチューブです

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
    アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ
    ジルコニア丸棒 (イットリア安定化) ZR8Yシリーズ
    ジルコニア丸棒(イットリア部分安定化)ZR3Yシリーズ
    αゲルテープ GTシリーズ
    厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,070-2,298 -27,371 -7,620 -1,900 -9,005 -
    通常出荷日1日目〜13日目10日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    使用温度(℃)18001800---40~100550(最大)
    かさ密度3.9g/mL3.9g/mL5.6g/mL6.0g/mL--
    熱伝導率(W/m・K)25(400℃)25(400℃)3(400℃)3(400℃)--
    長さ(mm)100250---30000
    曲げ強度380MPa380MPa200MPa1200MPa--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト