ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ウレタン板 (90°) UR-シリーズ

ウレタン板 (90°) UR-シリーズ 3-3155-05
通常単価(税別)
27,265
税込単価
29,992
通常出荷日:19日目

【製品仕様】・ウレタン板 (90°) UR-シリーズです。・材質はウレタンです。

型番:

3-3155-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-3155-05の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
500×500×10
-
-

商品情報

【ウレタン板 (90°) UR-シリーズ】

  • 材質:ウレタン

型番リスト

表示件数
型番
3-3155-05

サイズ

(mm)

最小発注数量
500×500×10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,265
( 29,992 )
19日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ウレタン板 (90°) UR-シリーズです。
・材質はウレタンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタン板 (90°) UR-シリーズの型番3-3155-05のページです。 型番3-3155-05に関する仕様情報を記載しております。
ウレタン板 (90°) UR-シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン板 (90°) UR-シリーズ
ウレタン丸棒(90°)
90°直角プリズム
PTFE丸棒 90φ×100mm
ポリエチレン丸棒 90φ 1m
低反発ウレタンシート KTHU-3030
メーカーアズワンアズワンアズワンコクゴコクゴアズワン
通常価格27,2652,800 -4,670 -20,35414,5087,320
通常出荷日19日目19日目〜1日目〜6日目10日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト