17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

導電性ガラス (FTOガラス) NPV-CFT2-7シリーズ【1~48個入り】

通常単価(税別)
5,5008,800
税込単価
6,0509,680
通常出荷日:1日目

【特長】・表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途:色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど

規格表

導電性ガラス (FTOガラス) NPV-CFT2-7シリーズ【1~48個入り】 規格表

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
12.5×16.6×2.2
1パック

48個入り

20×25×2.2
1パック

20個入り

25×25×2.2
1パック

16個入り

100×100×2.2
1個
150×200×2.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
8,800
( 9,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ガラス (FTOガラス) NPV-CFT2-7シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ガラス (FTOガラス) NPV-CFT2-7シリーズ
酸化セリウム粉末
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ
導電性シリコーンゴム 300×300
導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,500-6,600 -17,832 -15,200 -12,540 -86,491 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜10日目〜1日目10日目
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど光学用レンズ(産業用途)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク----
抵抗値(Ω)7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト