17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

熱電対素線 3-3117-01~03【1~2個入り】

熱電対素線 3-3117-01~03
通常単価(税別)
7,52614,900
税込単価
8,27916,390
通常出荷日:1日目~19日目

熱電対のタイプ:素線

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

最小発注数量
φ0.32×10m
K(クロメル・アルメル)
1パック

2個入り

φ1.0×10m
K(クロメル・アルメル)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,526
( 8,279 )
1日目
14,900
( 16,390 )
19日目

詳細情報

基本情報

熱電対のタイプ:素線

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱電対素線 3-3117-01~03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱電対素線 3-3117-01~03
熱電対用絶縁管 SSA-3
熱電対用絶縁管 SSA-2.5
白金線
セラミック丸棒 窒化珪素
タンタル線 Ta-シリーズ
メーカーアズワンケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格7,526-48,50046,56050,449 -54,371 -25,000
通常出荷日1日目〜8日目8日目在庫品1日目〜10日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト