17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ
通常単価(税別)
14,008142,059
税込単価
15,409156,265
通常出荷日:10日目~99日目

【特長】・耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。・吸...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【商品仕様】
   型番:3-3108-01
・サイズ(mm):Φ20×1000
・寸法公差(厚み/外径)(mm):+0.20~+0.90
・カット:×
・材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
・耐熱温度:110℃

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

寸法公差(厚み/外径)(mm)

最小発注数量
φ30×1000
+0.20~+1.20
1個
φ40×1000
+0.20~+1.60
1個
φ50×1000
+0.30~+2.00
1個
φ60×1000
+0.30~+2.50
1個
φ80×1000
+0.40~+3.00
1個
φ100×1000
+0.60~+3.80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,008
( 15,409 )
お見積り
24,281
( 26,709 )
12日目
35,735
( 39,309 )
15日目
51,441
( 56,585 )
10日目
91,765
( 100,942 )
10日目
142,059
( 156,265 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。
・吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ
PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)
6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,008-30,711 -5,320 -12,160 -19,095 -8,400 -
通常出荷日10日目〜10日目〜10日目10日目〜10日目〜10日目〜
耐熱温度(℃)110(目安)110(目安)100(目安)100(目安)100(目安)260(目安)
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)-PA6PA66PA6-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト