17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

通常単価(税別)
5,320114,201
税込単価
5,852125,621
通常出荷日:10日目

【特長】・剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。・耐油性、耐溶剤性、耐薬品...

詳細を確認
  • 耐熱温度 (℃)
    100(目安)
  • 材質
    PA6
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 寸法公差(厚み/外径)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

寸法公差(厚み/外径)(mm)

最小発注数量
φ20×1000
+0.20~+0.90
1個
φ25×1000
+0.20~+1.20
1個
φ30×1000
+0.20~+1.20
1個
φ40×1000
+0.20~+1.60
1個
φ50×1000
+0.30~+2.00
1個
φ60×1000
+0.30~+2.50
1個
φ70×1000
+0.30~+2.50
1個
φ80×1000
+0.40~+3.00
1個
φ100×1000
+0.60~+3.80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,320
( 5,852 )
10日目
8,930
( 9,823 )
10日目
11,795
( 12,975 )
10日目
21,173
( 23,290 )
10日目
30,350
( 33,385 )
10日目
42,092
( 46,301 )
10日目
57,161
( 62,877 )
10日目
72,920
( 80,212 )
10日目
114,201
( 125,621 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。
・耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ
6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,320-19,095 -12,160 -17,833 -6,520 -8,400 -
通常出荷日10日目10日目〜10日目〜10日目〜10日目〜10日目〜
耐熱温度(℃)100(目安)100(目安)100(目安)100(目安)110(目安)260(目安)
材質PA6PA6PA66-PBT(ポリブチレンテレフタレート)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト