ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 樹脂板材 PEEK板 |
|
アズワン PTFE板 厚板タイプ |
|
アズワン PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン フッ素ゴム板 |
|
アズワン PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm |
耐熱性や高温特性、耐火水分解性に優れており、機械強度も高く、熱成形・真空成形に使用可能なPEEKシート...
詳細を確認耐熱性や高温特性、耐火水分解性に優れており、機械強度も高く、熱成形・真空成形に使用可能なPEEKシートです。

アズワン
樹脂板材 PEEK板


アズワン
PEEK樹脂 丸棒
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

東京硝子器械
シリコンスポンジひも
5通常価格(税別):244円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

フロン工業
PTFEシート(F-8035シリーズ)
0通常価格(税別):3,400円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
金属箔
5通常価格(税別):4,441円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,718円~