ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

通常単価(税別)
243,308
税込単価
267,639
通常出荷日:10日目

【特長】・カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です・PEEKナチュラル材と同等...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【樹脂】PEEK
  • 幅 (mm)
    250
  • 長さ (mm)
    250
  • 厚さ (mm)
    20
  • 詳細タイプ
    導電性PEEK樹脂(板)
  • 耐熱温度 (℃)
    260(目安)
  • 材質詳細
    PEEK樹脂(カーボンナノチューブ配合)
  • 表面抵抗率
    10の2乗~10の4乗Ω
  • 寸法公差(厚み/外径)(mm)
    0.30~1.50

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-3088-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-3088-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】PEEK
幅(mm)
250
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
20
詳細タイプ
導電性PEEK樹脂(板)
耐熱温度(℃)
260(目安)
材質詳細
PEEK樹脂(カーボンナノチューブ配合)
表面抵抗率
10の2乗~10の4乗Ω
寸法公差(厚み/外径)(mm)
0.30~1.50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-3088-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,308
( 267,639 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です
・PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです
・高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性PEEK樹脂 板 250×250×20の型番3-3088-03のページです。 型番3-3088-03に関する仕様情報を記載しております。
導電性PEEK樹脂 板 250×250×20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性PEEK樹脂 板 250×250×20
導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ
導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ
導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格243,30886,491 -15,200 -10,806 -17,832 -27,838 -
通常出荷日10日目10日目10日目〜35日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ素材素材素材素材シート素材
材質【樹脂】PEEK【樹脂】POM(ポリアセタール)【樹脂】PEEK【樹脂】POM(ポリアセタール)【ゴム】シリコン【樹脂】PEEK
幅(mm)250500--500250
長さ(mm)250100010001000500250
厚さ(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト