17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ

通常単価(税別)
86,491143,883
税込単価
95,140158,271
通常出荷日:10日目

【特長】・優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています・耐UV性、耐候性に優れていま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【樹脂】POM(ポリアセタール)
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (mm)
    1000
  • 詳細タイプ
    導電性ポリアセタール樹脂(板)
  • 耐熱温度 (℃)
    100(目安)
  • 材質詳細
    POM(ポリアセタール樹脂)-C
  • 表面抵抗率
    10の2乗~10の4乗Ω
  • 寸法公差(厚み/外径)(mm)
    0.30~1.50

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

最小発注数量
12
1個
16
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,491
( 95,140 )
10日目
116,565
( 128,222 )
10日目
143,883
( 158,271 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています
・耐UV性、耐候性に優れています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ
導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ
導電性PEEK樹脂 板 250×250×20
導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格86,491-10,806 -243,30815,200 -13,148 -17,832 -
通常出荷日10日目35日目〜10日目10日目〜10日目1日目〜
商品タイプ素材素材素材素材素材シート
材質【樹脂】POM(ポリアセタール)【樹脂】POM(ポリアセタール)【樹脂】PEEK【樹脂】PEEK【樹脂】POM(ポリアセタール)【ゴム】シリコン
幅(mm)500-250-500500
長さ(mm)1000100025010001000500
詳細タイプ導電性ポリアセタール樹脂(板)丸棒導電性PEEK樹脂(板)丸棒ポリアセタール樹脂板導電シリコンゴムシート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト