17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料

通常単価(税別)
19,020100,051
税込単価
20,922110,056
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。・周波数1MHz~5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【その他】その他
  • 耐熱温度 (℃)
    80(目安)
  • 材質詳細
    架橋PS(ポリスチレン)
  • 音の伝送速度
    2360m/sec
  • 備考
    アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 外径(mm)

  • 寸法公差(厚み/外径)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

詳細タイプ

外径

(mm)

寸法公差(厚み/外径)(mm)

最小発注数量
-
1220
-
丸棒
25.4
0~1.00
1個
305
305
50.8
角板
-
0~2.50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,020
( 20,922 )
15日目
100,051
( 110,056 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。
・周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。
・優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。
・音響・誘電特性材料

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料
溶解用金属材料(Tm)
溶解用金属材料(Gd)
溶解用金属材料(Sr)
PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ
PEEK樹脂シート TECAPEEK VFシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,020-58,81731,22449,00027,838 -116,400 -
通常出荷日15日目〜26日目12日目12日目1日目〜10日目
商品タイプ素材素材素材素材素材シート
材質【その他】その他【その他】その他【その他】その他【その他】その他【樹脂】PEEK【樹脂】PEEK
耐熱温度(℃)80(目安)---260(目安)260(目安)
材質詳細架橋PS(ポリスチレン)TmGdSr--
音の伝送速度2360m/sec-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト