17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ナイロンメッシュ PAシリーズ

ナイロンメッシュ PAシリーズ
通常単価(税別)
9,03044,721
税込単価
9,93349,193
通常出荷日:12日目~19日目

【製品仕様】・ナイロンメッシュ PAシリーズです。・様々なサイズの商品をご用意しています。

詳細を確認
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【ナイロンメッシュ PAシリーズ】

  • 材質:PA(ナイロン)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

メッシュ数

線径

(φmm)

厚さ

(mm)

開孔率

(%)

(mm)

平均目開き(μm)

最小発注数量
700×470
0.037
0.1
1
1150
5
1個
546×546
0.036
0.065
6
1020
11
1個
513×513
0.035
0.06
10
1020
15
1個
478×478
0.034
0.055
14
1020
20
1個
420×420
0.03
0.047
25
1080
30
1個
330×330
0.035
0.06
30
1150
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,721
( 49,193 )
12日目
42,907
( 47,198 )
12日目
40,762
( 44,838 )
12日目
38,948
( 42,843 )
12日目
13,000
( 14,300 )
15日目
9,030
( 9,933 )
19日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ナイロンメッシュ PAシリーズです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンメッシュ PAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンメッシュ PAシリーズ
アルミメッシュ
銅メッシュ
ETFEメッシュ
ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズ
精細ポリプロピレンメッシュ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,030-19,003 -20,98421,43410,896 -15,190 -
通常出荷日12日目〜12日目〜12日目12日目12日目〜12日目
材質ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト