17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極薄シリコンシート SC50シリーズ

通常単価(税別)
15,92420,903
税込単価
17,51622,993
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです・ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • サイズ(mm)

    • 材質

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    材質

    RoHS?最小発注数量
    1000×1000×0.1
    シリコンゴム
    10
    1個
    1000×1000×0.1
    シリコンゴム+PET(ゴム・基材複合タイプ)
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,903
    ( 22,993 )
    1日目
    15,924
    ( 17,516 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです
    ・ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    極薄シリコンシート SC50シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    極薄シリコンシート SC50シリーズ
    極薄アクリルシート
    溶解用金属材料(Sc)
    プレシート極超低圧用
    シリコンスポンジ SL
    1mカット 白シリコンスポンジ
    メーカーアズワンアズワンアズワン富士フイルムケニスアズワン
    通常価格15,924-8,700 -47,586 -18,99538,8002,720 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜12日目4日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング