17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

銀(Ag)粒状

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

銀(Ag)粒状

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-3045-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・商品タイプ:パウダー
・材質:Ag(銀)
・メッシュ・目開き・粒度:2mm~6mm

指定中の仕様・寸法情報

容量
25g
粒径(mm)
2~6
純度
99.99%
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト