17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズ

通常単価(税別)
37,614115,046
税込単価
41,375126,551
通常出荷日:12日目~26日目

アズワン 実験用素材・シート・パッキン ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズ。

  • 材質
    PBI(ポリベンゾイミダゾール)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

長さ

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
150
11
1個
150
15
1個
150
20
1個
150
25
1個
150
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,614
( 41,375 )
26日目
51,517
( 56,669 )
12日目
70,352
( 77,387 )
15日目
79,942
( 87,936 )
12日目
115,046
( 126,551 )
19日目

詳細情報

基本情報

アズワン 実験用素材・シート・パッキン ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズ
セラミック丸棒
導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ
導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,614-22,42015,200 -10,806 -12,160 -14,008 -
通常出荷日12日目〜19日目10日目〜35日目〜10日目〜10日目〜
材質PBI(ポリベンゾイミダゾール)Al2O3;99.6%--PA66PBT(ポリブチレンテレフタレート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト