ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm

通常単価(税別)
30,666
税込単価
33,733
通常出荷日:9日目

【特長】・7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。・柔...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【ゴム】天然ゴム
  • 幅 (mm)
    1000
  • 厚さ (mm)
    6
  • 詳細タイプ
    耐電ゴム板
  • 定尺(最大長さ) (m)
    10
  • 重量(g/m2)
    5850
  • 使用電圧
    交流7000V以下

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番:

3-2541-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-2541-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【ゴム】天然ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
6
詳細タイプ
耐電ゴム板
定尺(最大長さ)(m)
10
重量(g/m2)
5850
使用電圧
交流7000V以下

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-2541-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,666
( 33,733 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。
・柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mmの型番3-2541-01のページです。 型番3-2541-01に関する仕様情報を記載しております。
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm
耐電ゴム板(絶縁用ゴム板)
透明塩ビパンチング板 EBシリーズ
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ
ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)
難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,66618,160 -1,91913,148 -122,187 -39,110
通常出荷日9日目1日目〜1日目10日目10日目10日目
商品タイプシートシート素材素材-シート
材質【ゴム】天然ゴム【ゴム】天然ゴム【樹脂】塩化ビニール【樹脂】POM(ポリアセタール)--
幅(mm)10001000-500-1000
厚さ(mm)6-1--0.21
詳細タイプ耐電ゴム板耐電ゴム板-ポリアセタール樹脂板-難燃ガラスクロス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト