17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m

通常単価(税別)
86,944
税込単価
95,638
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【その他】その他
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (mm)
    10000
  • 厚さ (mm)
    0.3
  • 詳細タイプ
    低圧透明ポリウレタンシート
  • 材質詳細
    ポリウレタン
  • 引張強さ
    40MPa以上
  • 伸び
    300%以上
  • 使用電圧
    交流300V以下、直流750V以下
  • 耐電圧
    交流3000V 1分間に耐えること
  • 引裂強度
    100KN/m以上
  • 重量 (g)
    5500

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-2540-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-2540-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【その他】その他
幅(mm)
1000
長さ(mm)
10000
厚さ(mm)
0.3
詳細タイプ
低圧透明ポリウレタンシート
材質詳細
ポリウレタン
引張強さ
40MPa以上
伸び
300%以上
使用電圧
交流300V以下、直流750V以下
耐電圧
交流3000V 1分間に耐えること
引裂強度
100KN/m以上
重量(g)
5500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-2540-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,944
( 95,638 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです
・低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します
・適当なサイズにカットして使用できます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10mの型番3-2540-01のページです。 型番3-2540-01に関する仕様情報を記載しております。
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm
カーボンクロス 1000mm×30m×1.8mm
難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm
マグラバー(マグネットシート)
導電ゴムシート DBR-60シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格86,94455,53646,87835,8508,141 -11,814 -
通常出荷日8日目8日目8日目10日目12日目12日目
商品タイプシートシートシートシートシート-
材質【その他】その他-----
幅(mm)1000100010001000250-
長さ(mm)10000300003000050000500-
厚さ(mm)0.30.31.80.21--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト