17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)

アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
通常単価(税別)
12,10014,168
税込単価
13,31015,585
通常出荷日:26日目

【商品仕様】・プラスチック多孔質フィルター板です・材質:アクリル

  • 製造工程上、一辺に型から引き抜く際に発生するカケ跡がつきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【商品仕様】
   型番:3-2520-02
・サイズ(mm):300×300×5.0
・孔径(μm):40
・材質:アクリル

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

最小発注数量
300×300×5.0
1個
500×500×3.0
1個
500×500×3.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
26日目
12,583
( 13,841 )
26日目
14,168
( 15,585 )
26日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラスチック多孔質フィルター板です
・材質:アクリル

ご注意

  • 製造工程上、一辺に型から引き抜く際に発生するカケ跡がつきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
ポリプロピレン製フィルター板
アクリル板 (透明厚板)
重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ
耐電ゴム板(絶縁用ゴム板)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,100-12,700 -6,042 -3,100 -52,33418,160 -
通常出荷日26日目26日目15日目〜1日目〜12日目1日目〜
材質アクリル硬質ポリエチレンポリプロピレンPMMA(アクリル)--
孔径(μm)4020----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト