17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズ

通常単価(税別)
10,89637,052
税込単価
11,98640,757
通常出荷日:12日目~17日目

【商品仕様】・商品タイプ:メッシュ・材質:PP(ポリプロピレン)

未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • メッシュ数

  • 線径(φmm)

  • 目開き(mm)

  • 開孔率(%)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 13日以内
    • 14日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

メッシュ数

線径

(φmm)

目開き

(mm)

開孔率

(%)

最小発注数量
1000
1700
0.35
108×31
0.2
0.095
-
1個
1000
1170
0.16
156×100
0.087
0.075×0.167
31
1個
1000
1000
0.3
59×56
0.153
0.276×0.3
43
1個
1000
1000
0.36
42×40
0.176
0.428×0.458
51
1個
1000
1000
0.42
25
0.276
0.67
50
1個
1000
1000
0.6
25×23
0.305
0.711×0.799
51
1個
1000
1020
0.6
20
0.305
0.965
58
1個
1000
1180
0.55
20
0.303
0.967
58
1個
1000
1240
0.7
16
0.395
1.192
56.4
1個
900
1000
0.78
16
0.394
1.194
57
1個
1000
1180
0.55
16
0.303
1.288
65.8
1個
1000
1180
0.5
16
0.279
1.308
67.9
1個
900
1000
0.78
12
0.394
1.723
66
1個
1000
1000
0.38
12
0.215
1.9
80.7
1個
1000
1140
0.7
10
0.395
2.145
71.3
1個
1000
1000
1.1
5
0.617
4.463
77
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,052
( 40,757 )
12日目
17,040
( 18,744 )
12日目
14,861
( 16,347 )
17日目
12,679
( 13,947 )
12日目
13,967
( 15,364 )
12日目
12,184
( 13,402 )
12日目
11,789
( 12,968 )
12日目
11,294
( 12,423 )
12日目
11,591
( 12,750 )
13日目
10,896
( 11,986 )
12日目
11,789
( 12,968 )
12日目
10,896
( 11,986 )
14日目
12,184
( 13,402 )
12日目
13,077
( 14,385 )
12日目
11,789
( 12,968 )
12日目
13,869
( 15,256 )
13日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・商品タイプ:メッシュ
・材質:PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズ
精細ポリプロピレンメッシュ
ポリプロピレン製フィルター板
アルミメッシュ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
銅メッシュ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,896-15,190 -6,042 -19,003 -9,030 -20,984
通常出荷日12日目〜12日目15日目〜12日目〜12日目〜12日目
商品タイプ素材素材-素材-素材
材質【樹脂】PP(ポリプロピレン)【樹脂】PP(ポリプロピレン)-【金属】アルミ-【金属】銅
詳細タイプメッシュメッシュ-メッシュ-メッシュ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト