17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ

通常単価(税別)
9,96093,400特別価格
税込単価
10,956102,740特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。・柔軟性があり、...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び太さ(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
3.2
164000
1個
4.8
89000
1個
6.4
47000
1個
9.6
22000
1個
15.9
30000
1個
19.1
30000
1個
22.2
30000
1個
25.4
30000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400
( 13,640 )
1日目
11,599
( 12,759 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
9,960
( 10,956 )
1日目
41,90040,454
( 44,499 )
12日目
57,90054,767
( 60,244 )
12日目
71,06068,437
( 75,281 )
12日目
93,400
( 102,740 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
・柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
排気ダクトフランジ部分のパッキンとして使用
4
満足度:4.0
排気ダクトを繋ぐフランジ部分に巻付け、ボルトナットを締めることにより漏れ止めパッキンとして使用。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R))TOMBO No.8403シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
トヨロン(R)ホース TRシリーズ
EPDMスポンジシート SREPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,960-28,738 -9,005 -77,597 -1,51615,048 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜15日目1日目10日目〜
材質ガラス繊維-ガラス繊維-本体/軟質PVC、補強材/ポリエステル糸-
使用温度(℃)550(最大)550(最大)550(最大)550(最大)-5~+60-20~80
よく一緒に購入される商品

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング