ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ 3-2461-01
通常単価(税別)
28,785
税込単価
31,664
通常出荷日:19日目

【特長】・マリンテックスに、アルミ箔を熱融着していますので、特に油密性・水密性の要求される個所に適して...

詳細を確認

型番:

3-2461-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-2461-01の仕様・寸法情報

材質
極細ガラス繊維
使用温度(℃)
550 ※アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください。(最大)
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
50
長さ(mm)
50000
-
-

商品情報

仕様

  • コード番号:M0550A
  • 幅×長さ×厚み:50mm×50m×0.5mm
  • 材質:極細ガラス繊維
  • 最高使用温度:550℃(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200℃以下で使用し てください。)

型番リスト

表示件数
型番
3-2461-01

厚さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
0.5
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,785
( 31,664 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マリンテックスに、アルミ箔を熱融着していますので、特に油密性・水密性の要求される個所に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープの型番3-2461-01のページです。 型番3-2461-01に関する仕様情報を記載しております。
アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ
αゲルテープ GTシリーズ
厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R))TOMBO No.8403シリーズ
薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
EPDMスポンジシート SREPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,7851,900 -9,005 -28,738 -77,597 -15,048 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目〜1日目〜15日目10日目〜
材質極細ガラス繊維-ガラス繊維---
使用温度(℃)550 ※アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください。(最大)-40~100550(最大)550(最大)550(最大)-20~80
長さ(mm)50000-30000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング