17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂熱収縮チューブ 80P(PFA) 3-2455-14

ふっ素樹脂熱収縮チューブ 80P(PFA)

通常単価(税別)
35,844
税込単価
39,428
通常出荷日:19日目

【特長】・ふっ素樹脂の中でも特に耐熱、耐薬品性、離型性に優れたPFA樹脂を使用した熱収縮チューブです(...

詳細を確認

    型番:

    3-2455-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-2455-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-2455-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,844
    ( 39,428 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ふっ素樹脂の中でも特に耐熱、耐薬品性、離型性に優れたPFA樹脂を使用した熱収縮チューブです(型番:17P~150Pまで)。
    【商品仕様】
    ・型番:80P(PFA)
    ・収縮前内径×肉厚(mm):φ81×0.5
    ・収縮後内径(φmm):64
    ・材質:PFA(ふっ素樹脂)
    ・長さ:1m(1m以上の長尺品も取扱いがありますのでお問い合わせください。)
    ・※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。※最小長さ400mmから100mm単位でカット販売いたします。※導電性タイプPFA収縮チューブ(黒色)もございます。お問い合わせください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂熱収縮チューブ 80P(PFA)の型番3-2455-14のページです。 型番3-2455-14に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂熱収縮チューブ 80P(PFA)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂熱収縮チューブ 80P(PFA)
    ふっ素樹脂熱収縮チューブ 95P(PFA)
    ふっ素樹脂熱収縮チューブ
    ふっ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)
    PFA熱収縮チューブ EIT 4P
    液送用ふっ素樹脂チューブ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山
    通常価格35,84452,19417,663 -110,035 -2,0428,033 -
    通常出荷日19日目19日目1日目〜19日目8日目1日目〜

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト