17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂熱収縮チューブ

通常単価(税別)
17,66372,577
税込単価
19,42979,835
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・ふっ素樹脂の中でも特に耐熱、耐薬品性、離型性に優れたPFA樹脂を使用した熱収縮チューブです(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    熱収縮チューブ
  • 長さ (m)
    1
  • チューブ肉厚 (mm)
    0.5
  • 材質
    PFA(ふっ素樹脂)

ご注意

  • 長さ:1m(1m以上の長尺品も取扱いがありますのでお問い合わせください。)
    販売は1m単位です。
    表示価格は1mあたりの価格です。
    最小長さ400mmから100mm単位でカット販売いたします。
    導電性タイプPFA収縮チューブ(黒色)もございます。お問い合わせください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 収縮後内径(φmm)

  • 収縮前内径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

収縮後内径

(φmm)

収縮前内径

最小発注数量
40P(PFA)
35
Φ43
1個
50P(PFA)
40
Φ51
1個
65P(PFA)
54
Φ67
1個
130P(PFA)
107
Φ136
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,663
( 19,429 )
14日目
20,805
( 22,886 )
1日目
29,360
( 32,296 )
19日目
72,577
( 79,835 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂の中でも特に耐熱、耐薬品性、離型性に優れたPFA樹脂を使用した熱収縮チューブです(型番:17P~150Pまで)

ご注意

  • 長さ:1m(1m以上の長尺品も取扱いがありますのでお問い合わせください。)
    販売は1m単位です。
    表示価格は1mあたりの価格です。
    最小長さ400mmから100mm単位でカット販売いたします。
    導電性タイプPFA収縮チューブ(黒色)もございます。お問い合わせください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂熱収縮チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂熱収縮チューブ
ふっ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)
PFA熱収縮チューブ EIT 4P
液送用チューブ ナフロンBTチューブ
PFAチューブ 6×5×10m
ラボランPFAチューブ(ナフロン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,663-110,035 -2,0422,250 -5,8006,460 -
通常出荷日1日目〜19日目8日目9日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
その他オプションオプション----
詳細タイプ熱収縮チューブ熱収縮チューブ熱収縮チューブ--食品衛生法適合商品
長さ(m)11-1--
チューブ肉厚(mm)0.50.50.2-0.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト