17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ

通常単価(税別)
77,597227,139
税込単価
85,357249,853
通常出荷日:15日目

【特長】・目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。・断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【その他】その他
  • 幅 (mm)
    1000
  • 詳細タイプ
    薄手ラギング用ガラスクロスシート
  • 材質詳細
    極細ガラス繊維
  • 使用温度 (℃)
    550(最大)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
100000
0.18
1個
50000
0.5
1個
50000
0.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,597
( 85,357 )
15日目
177,644
( 195,408 )
15日目
227,139
( 249,853 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。
・断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。
・FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R))TOMBO No.8403シリーズ
アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ
ルミラー(R)フィルム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格77,597-9,005 -9,960 -28,738 -28,78512,300 -
通常出荷日15日目1日目〜1日目〜1日目〜19日目10日目〜
商品タイプシート--その他-シート
材質【その他】その他--【その他】その他-【樹脂】PET
幅(mm)1000----1000
詳細タイプ薄手ラギング用ガラスクロスシート--ガラスクロスチューブ-ルミラー
材質詳細極細ガラス繊維--ガラス繊維--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング