ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

非フタル酸系塩ビフィルム【50個入り】

非フタル酸系塩ビフィルム 3-2439-02
通常単価(税別)
25,935
税込単価
28,529
通常出荷日:10日目

【特長】・フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。・セレブ267は非移行性に優れてい...

詳細を確認

型番:

3-2439-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-2439-02の仕様・寸法情報

幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.3
クリア
メーカー商品名
非フタル酸系塩ビフィルム セレブ267-0.3クリア
材質
PVC(DEHP フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)使用)
詳細仕様1
使用可塑剤:TOTM(トリメリット酸系)
内容量
1巻(50m)
RoHS?
10

商品情報

仕様

  • セレブ267-梨地クリア0.3
  • 幅×厚み(mm):915×0.3
  • 入数:1巻(50m)
  • 使用可塑剤:TOTM(トリメリット酸系) *TOTMは「非フタル酸系」の可塑剤です。
  • 半透明 (透明ではありません)

型番リスト

表示件数
型番
3-2439-02

厚さ

(mm)

メーカー商品名

詳細仕様1

内容量

RoHS?最小発注数量
0.3
非フタル酸系塩ビフィルム セレブ267-0.3クリア
使用可塑剤:TOTM(トリメリット酸系)
1巻(50m)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,935
( 28,529 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。
・セレブ267は非移行性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非フタル酸系塩ビフィルムの型番3-2439-02のページです。 型番3-2439-02に関する仕様情報を記載しております。
非フタル酸系塩ビフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非フタル酸系塩ビフィルム
溶解用金属材料(Tm)
溶解用金属材料(Gd)
溶解用金属材料(Sr)
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,93558,81731,22449,00016,00013,148 -
通常出荷日10日目26日目12日目12日目10日目10日目
幅(mm)9153~43~43~6500500
クリア----ナチュラル
材質PVC(DEHP フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)使用)-----
内容量1巻(50m)1セット1セット1セット1巻-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト