17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS443J1角板(JFE443CT)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUS443J1角板(JFE443CT)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-2372-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・クロム含有量を21%(さらに0.4%の銅添加)に高めており、SUS304と同等の優れた耐食性を持っています
・SUS304に比べ、熱伝導性に優れ、熱膨張が少ない特性を持っています
・磁性があり、磁力選別やマグネットによるハンドリングが可能です
・溶接部の耐食性を高めるために、不純物元素の炭素や窒素を低減するとともに安定元素のチタンを添加しております

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
150×150×1
材質
ニッケル・モリブデンフリー高耐食性フェライト系ステンレス鋼

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト