17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

銅管(直)MTCUTシリーズ【5個入り】

銅管(直)MTCUTシリーズ
通常単価(税別)
5,85036,700
税込単価
6,43540,370
通常出荷日:1日目~35日目

【製品仕様】・銅管(直)MTCUTシリーズです。・長さは1m、材質は銅です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【銅管(直)MTCUTシリーズ】

  • 長さ(mm):1000
  • 材質:銅

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
5
1
1パック

5個入り

6
0.8
1パック

5個入り

6
1
1パック

5個入り

6
1.5
1パック

5個入り

8
0.8
1パック

5個入り

8
1
1パック

5個入り

10
1
1パック

5個入り

10
1.5
1パック

5個入り

12
1.2
1パック

5個入り

12
1.5
1パック

5個入り

12.7
1.2
1パック

5個入り

12.7
1.5
1パック

5個入り

14
1
1パック

5個入り

15
1.2
1パック

5個入り

15
1.5
1パック

5個入り

15.9
1
1パック

5個入り

15.9
1.2
1パック

5個入り

15.9
1.6
1パック

5個入り

16
1
1パック

5個入り

16
1.2
1パック

5個入り

16
1.5
1パック

5個入り

19.05
0.8
1パック

5個入り

19.05
1
1パック

5個入り

19.05
1.2
1パック

5個入り

19.05
1.6
1パック

5個入り

20
1
1パック

5個入り

20
1.2
1パック

5個入り

20
1.5
1パック

5個入り

22.2
1
1パック

5個入り

22.2
1.2
1パック

5個入り

22.2
1.5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
10日目
5,850
( 6,435 )
1日目
6,840
( 7,524 )
1日目
8,949
( 9,844 )
10日目
7,381
( 8,119 )
1日目
8,664
( 9,530 )
1日目
11,305
( 12,436 )
1日目
16,500
( 18,150 )
15日目
16,700
( 18,370 )
12日目
20,700
( 22,770 )
12日目
17,200
( 18,920 )
12日目
21,900
( 24,090 )
12日目
16,800
( 18,480 )
12日目
19,800
( 21,780 )
12日目
24,100
( 26,510 )
10日目
17,700
( 19,470 )
12日目
21,200
( 23,320 )
15日目
27,500
( 30,250 )
10日目
17,700
( 19,470 )
10日目
21,200
( 23,320 )
12日目
25,900
( 28,490 )
10日目
17,400
( 19,140 )
12日目
21,600
( 23,760 )
10日目
25,500
( 28,050 )
12日目
32,600
( 35,860 )
8日目
23,000
( 25,300 )
10日目
26,700
( 29,370 )
35日目
33,000
( 36,300 )
12日目
25,500
( 28,050 )
10日目
30,100
( 33,110 )
10日目
36,700
( 40,370 )
10日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・銅管(直)MTCUTシリーズです。
・長さは1m、材質は銅です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅管(直)MTCUTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管(直)MTCUTシリーズ
石英管 SJTシリーズ
アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
肉厚石英管A(長さ1000mm)
肉厚石英管B (長さ1000mm)
ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,850-3,200 -1,070 -15,200 -4,610 -6,400 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜15日目〜1日目〜12日目
長さ(mm)1000-100--1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト