ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 引張強さ

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズ

超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズ 3-2268-02
通常単価(税別)
22,336
税込単価
24,570
通常出荷日:11日目

【特長】・色は透明~半透明です。・テープ表面は耐摩耗性・すべり性に優れています。

詳細を確認

型番:

3-2268-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-2268-02の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.55
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
クリアー(透明・半透明)
基材
超高分子量ポリエチレン(UPE)
粘着剤
アクリル系
特性
摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
粘着力
10N/25mm
引張強さ
740N/25mm
最高使用温度(℃)
~150
使用温度範囲
80℃
内容量
1巻

商品情報

製品仕様

型番長さ引張強度
3-2268-0210m740N/25mm

型番リスト

表示件数
型番
3-2268-02

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

引張強さ

内容量

最小発注数量
0.55
50
20
740N/25mm
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,336
( 24,570 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色は透明~半透明です。
・テープ表面は耐摩耗性・すべり性に優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズの型番3-2268-02のページです。 型番3-2268-02に関する仕様情報を記載しております。
超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズ
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ
バーシロンチューブSE-200
低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))
ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ
ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,33616,414 -22,146 -21,612 -5,447 -5,447 -
通常出荷日11日目1日目1日目19日目1日目〜1日目
クリアー(透明・半透明)-----
基材超高分子量ポリエチレン(UPE)-----
粘着剤アクリル系-----
特性摺動・耐摩耗・耐摩擦-----
粘着力10N/25mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング