ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

磁性材料 (マグネット原料)【5個入り】

磁性材料 (マグネット原料) 3-2215-01
通常単価(税別)
10,165
税込単価
11,182
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・商品タイプ:粉末・材質:異方性フェライト(ストロンチウムフェライト)

型番:

3-2215-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

3-2215-01の仕様・寸法情報

仕様
異方性フェライト(ストロンチウムフェライト)
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:EJ001
  • 材質:異方性フェライト(ストロンチウムフェライト)

型番リスト

表示件数
型番
3-2215-01

仕様

最小発注数量
異方性フェライト(ストロンチウムフェライト)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,165
( 11,182 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・商品タイプ:粉末
・材質:異方性フェライト(ストロンチウムフェライト)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁性材料 (マグネット原料)の型番3-2215-01のページです。 型番3-2215-01に関する仕様情報を記載しております。
磁性材料 (マグネット原料)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁性材料 (マグネット原料)
マグラバー(マグネットシート)
マグネタッキー(マグネットシート)
アズワン マグネットバー EKシリーズ
マグネットシート 0.5mm×1000mm1005
マグネットシート 2mm×500mm M-520
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンコクゴコクゴ
通常価格10,1658,141 -12,100 -62,937 -6,0149,700
通常出荷日10日目12日目8日目〜8日目〜7日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト