17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

マグネタッキー(マグネットシート)

マグネタッキー(マグネットシート)
通常単価(税別)
12,10024,709
税込単価
13,31027,180
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです・強力アクリル系粘着剤を使用しています

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番表面磁束密度(mT)厚さ
3-2190-0349以上1.2mm
3-2190-0451以上1.6mm
3-2190-0244以上1.0mm
3-2190-0553以上2.0mm
3-2190-0138以上0.8mm

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

表面磁束密度

(mT)

仕様

内容量

最小発注数量
10000
0.8
38以上
等方性糊付(片面着磁)
1巻
1個
10000
1
44以上
等方性糊付(片面着磁)
1巻
1個
10000
1.2
49以上
等方性糊付(片面着磁)
1巻
1個
10000
1.6
51以上
等方性糊付(片面着磁)
1巻
1個
10000
2
53以上
等方性糊付(片面着磁)
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
12日目
14,500
( 15,950 )
8日目
17,200
( 18,920 )
8日目
20,007
( 22,008 )
12日目
24,709
( 27,180 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです
・強力アクリル系粘着剤を使用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネタッキー(マグネットシート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネタッキー(マグネットシート)
マグラバー(マグネットシート)
PEEK樹脂シート TECAPEEK VFシリーズ
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
ポリエーテルイミドシート(ウルテムR)TECAPEIVFシリーズ(熱成形・真空成形用PEIシート)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,100-8,141 -116,400 -86,94477,597 -44,891 -
通常出荷日8日目〜12日目10日目8日目15日目10日目〜
商品タイプテープシートシートシートシートシート
幅(mm)10025061010001000610
詳細タイプマグネタッキーマグラバーPEEK樹脂シート低圧透明ポリウレタンシート薄手ラギング用ガラスクロスシートポリエーテルイミドシート
内容量1巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング