17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネタックテープ

通常単価(税別)
14,34626,714
税込単価
15,78129,385
通常出荷日:12日目

片面が糊づけされているため、ポスターなどの裏に貼り付け金属板などに貼ることができるようになります。

  • 商品タイプ
    テープ
  • 長さ (mm)
    30000
  • 厚さ (mm)
    1.5
  • 詳細タイプ
    マグネタックテープ
  • 表面磁束密度 (mT)
    52以上
  • 磁力特性
    等方性(片面着磁)
  • 内容量
    1巻
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

内容量

最小発注数量
13
1巻
1個
19
1巻
1個
25
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,346
( 15,781 )
12日目
17,922
( 19,714 )
12日目
26,714
( 29,385 )
12日目

詳細情報

基本情報

片面が糊づけされているため、ポスターなどの裏に貼り付け金属板などに貼ることができるようになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネタックテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネタックテープ
コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
カーボンクロス 1000mm×30m×1.8mm
難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm
アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,346-55,53686,94441,20239,11028,785
通常出荷日12日目8日目8日目8日目10日目19日目
商品タイプテープシートシートシートシート-
長さ(mm)3000030000100003000050000-
厚さ(mm)1.50.30.31.80.21-
詳細タイプマグネタックテープコーテッドガラスクロス低圧透明ポリウレタンシートカーボンクロス難燃ガラスクロス-
表面磁束密度(mT)52以上-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング