ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・電気絶縁性・対薬品性に優れています【用途】・標示板・ディスプレイ・電...
サイズ
(mm)
仕様
【特長】・電気絶縁性・対薬品性に優れています【用途】・標示板・ディスプレイ・電気絶縁材に・パーテーション・機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIYに
アクリサンデー
硬質塩ビ板
アズワン
エンビ無地板 エンビ-22
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
ミスミ
通常価格(税別) : -
通常出荷日 : 1日目~
当日出荷可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
塩化ビニル板 EBシリーズ
通常価格(税別):714円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード