17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) Q51シリーズ

通常単価(税別)
11,21083,600
税込単価
12,33191,960

【特長】・高剛性のため取扱が容易です・有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を...

詳細情報を確認する
  • 使用温度 (℃)
    連続:180(電気特性)、160(機械特性)
  • 熱収縮率
    0.4%(150℃×30分)
  • ガラス転移温度
    155℃
  • 破断強度
    550MPa
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 連続使用温度:180℃(電気特性)、160℃(機械特性)
    • 熱収縮率:0.4%(150℃×30分) 
    • ガラス転移温度:155℃ 
    • 破断強度:550MPa

    規格表

    型 番-01-02-03-04-05-06-07-08
    3-21621000×20m
    ×25Mm
    1000×20m
    ×38Mm
    1000×20m
    ×50Mm
    1000×20m
    ×75Mm
    1000×20m
    ×100Mm
    1000×20m
    ×125Mm
    1000×20m
    ×188Mm
    1000×20m
    ×250Mm
    910×20m
    ×25Mm
    910×20m
    ×38Mm
    910×20m
    ×50Mm
    910×20m
    ×75Mm
    910×20m
    ×100Mm
    910×20m
    ×125Mm
    910×20m
    ×188Mm
    910×20m
    ×250Mm
    700×20m
    ×25Mm
    700×20m
    ×38Mm
    700×20m
    ×50Mm
    700×20m
    ×75Mm
    700×20m
    ×100Mm
    700×20m
    ×125Mm
    700×20m
    ×188Mm
    700×20m
    ×250Mm
    3-2161210×297
    ×25Mm
    210×297
    ×38Mm
    210×297
    ×50Mm
    210×297
    ×75Mm
    210×297
    ×100Mm
    210×297
    ×125Mm
    210×297
    ×188Mm
    210×297
    ×250Mm
    • 単位の記載のないものはすべて(mm)です。

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    最小発注数量
    1000×20m×25μm
    1個
    1000×20m×50μm
    1個
    1000×20m×125μm
    1個
    910×20m×188μm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,210
    ( 12,331 )
    10日目
    21,755
    ( 23,931 )
    1日目
    55,480
    ( 61,028 )
    10日目
    83,600
    ( 91,960 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高剛性のため取扱が容易です
    ・有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) Q51シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) Q51シリーズ
    トヨロン(R)ホース TRシリーズ
    厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
    厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ
    厚手ラギング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R))TOMBO No.8403シリーズ
    薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格11,210-1,5169,005 -9,960 -28,738 -77,597 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜15日目
    使用温度(℃)連続:180(電気特性)、160(機械特性)-5~+60550(最大)550(最大)550(最大)550(最大)
    熱収縮率0.4%(150℃×30分)-----
    ガラス転移温度155℃-----
    破断強度550MPa-----

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト