17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)

ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
通常単価(税別)
6,88037,943
税込単価
7,56841,737
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・透明性に優れたフィルムです【商品仕様】・材質:PETフィルム・難燃規格:UL94 VTM-2...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:3-2159-02
  • 厚み(μm):38
  • 入数:1巻
  • 材質:PETフィルム
  • 難燃規格:UL94 VTM-2
  • 耐熱規格:UL746B(機械105℃、電気105℃)
  • サイズ:1×20m

 

  • 型番:3-2159-03
  • 厚み(μm):50
  • 入数:1巻
  • 材質:PETフィルム
  • 難燃規格:UL94 VTM-2
  • 耐熱規格:UL746B(機械105℃、電気105℃)
  • サイズ:1×20m

 

  • 型番:3-2159-05
  • 厚み(μm):100
  • 入数:1巻
  • 材質:PETフィルム
  • 難燃規格:UL94 VTM-2
  • 耐熱規格:UL746B(機械105℃、電気105℃)
  • サイズ:1×20m

 

  • 型番:3-2159-06
  • 厚み(μm):125
  • 入数:1巻
  • 材質:PETフィルム
  • 難燃規格:UL94 VTM-2
  • 耐熱規格:UL746B(機械105℃、電気105℃)
  • サイズ:1×20m

 

  • 型番:3-2159-07
  • 厚み(μm):188
  • 入数:1巻
  • 材質:PETフィルム
  • 難燃規格:UL94 VTM-2
  • 耐熱規格:UL746B(機械105℃、電気105℃)
  • サイズ:1×20m

 

  • 型番:3-2159-08
  • 厚み(μm):250
  • 入数:1巻
  • 材質:PETフィルム
  • 耐熱規格:UL746B(機械105℃、電気105℃)
  • サイズ:1×20m

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

厚さ

(mm)

サイズ

難燃性

最小発注数量
0.038
1×20m
UL94 VTM-2
1個
0.05
1×20m
UL94 VTM-2
1個
0.1
1×20m
UL94 VTM-2
1個
0.125
1×20m
UL94 VTM-2
1個
0.188
1×20m
UL94 VTM-2
1個
0.25
1×20m
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,880
( 7,568 )
10日目
8,990
( 9,889 )
10日目
16,103
( 17,713 )
1日目
20,492
( 22,541 )
10日目
30,837
( 33,921 )
10日目
37,943
( 41,737 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性に優れたフィルムです
【商品仕様】
・材質:PETフィルム
・難燃規格:UL94 VTM-2
・耐熱規格:UL746B(機械105℃、電気105℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
寄付したフェイスシールドに使用しています
5
満足度:5.0
コロナ対策として寄付したフェイスシールド用として使用しました。材質が硬かったのでそれなりの形状にカットして仕上げました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
ルミラー(R)フィルム
ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)
ふっ素樹脂フィルム(FEP)
ふっ素樹脂フィルム(PFA)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,880-12,300 -21,66012,300 -3,920 -6,000 -
通常出荷日1日目〜10日目〜15日目1日目〜1日目〜1日目〜
材質PETフィルム-----
耐熱性UL746B(機械105℃、電気105℃)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト