ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ウレタンクッションシート

ウレタンクッションシート 3-1975-02
通常単価(税別)
5,414
税込単価
5,955
通常出荷日:12日目

【特長】・優れた弾性と透明性を持ちます・紫外線による変色がありません

型番:

3-1975-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1975-02の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
500×500
材質
エーテル系ウレタンゲル
厚さ(mm)
1
硬度
アスカーC80

型番リスト

表示件数
型番
3-1975-02

厚さ

(mm)

硬度

最小発注数量
1
アスカーC80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,414
( 5,955 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた弾性と透明性を持ちます
・紫外線による変色がありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンクッションシートの型番3-1975-02のページです。 型番3-1975-02に関する仕様情報を記載しております。
ウレタンクッションシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンクッションシート
りん青銅メッシュ
インコネルメッシュ
溶解用金属材料(Gd)
溶解用金属材料(Tm)
溶解用金属材料(Sr)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,41456,01869,11231,22458,81749,000
通常出荷日12日目12日目12日目12日目26日目12日目
サイズ(mm)500×500-----
材質エーテル系ウレタンゲル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト