17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラミドペーパー (ノーメックス(R))

通常単価(税別)
28,433140,511特別価格
税込単価
31,276154,562特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目~12日目

・商品タイプ:フィルム・材質:PA(ナイロン)・幅:914mm

    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • サイズ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    最小発注数量
    914×50μm×20m
    1個
    914×75μm×20m
    1個
    914×180μm×20m
    1個
    914×250μm×20m
    1個
    914×375μm×10m
    1個
    914×500μm×10m
    1個
    914×760μm×10m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,433
    ( 31,276 )
    12日目
    34,378
    ( 37,816 )
    10日目
    60,486
    ( 66,535 )
    10日目
    84,679
    ( 93,147 )
    10日目
    64,497
    ( 70,947 )
    10日目
    84,679
    ( 93,147 )
    10日目
    140,511133,794
    ( 147,173 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    ・商品タイプ:フィルム
    ・材質:PA(ナイロン)
    ・幅:914mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アラミドペーパー (ノーメックス(R))のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アラミドペーパー (ノーメックス(R))
    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
    ニチアスソフトシール(R)
    ルミラー(R)フィルム
    リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLB-100-150P
    メーカーアズワンシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格28,433-2,800 -22,40014,250 -12,300 -11,800
    通常出荷日10日目〜15日目〜15日目1日目10日目〜15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト