17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

グリーンカーボランダム (緑色炭化珪素) GCシリーズ

通常単価(税別)
41,428
税込単価
45,571
通常出荷日:13日目~15日目

緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

型番

代表粒径(μm)

最小発注数量
4571327985487
GC-24
600~710
1個
4571327985494
GC-30
500~600
1個
4571327985500
GC-36
425~500
1個
4571327985517
GC-46
300~355
1個
4571327985524
GC-60
180~250
1個
4571327985548
GC-100
105~125
1個
4571327985555
GC-120
90~105
1個
4571327985562
GC-150
63~75
1個
4571327985579
GC-180
53~63
1個
4571327985586
GC-220
45~53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,428
( 45,571 )
15日目
41,428
( 45,571 )
15日目
41,428
( 45,571 )
15日目
41,428
( 45,571 )
15日目
41,428
( 45,571 )
13日目
41,428
( 45,571 )
15日目
41,428
( 45,571 )
15日目
41,428
( 45,571 )
15日目
41,428
( 45,571 )
15日目
41,428
( 45,571 )
15日目

詳細情報

基本情報

緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンカーボランダム (緑色炭化珪素) GCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンカーボランダム (緑色炭化珪素) GCシリーズ
カーボランダム (黒色炭化珪素)
αゲルチップ GCシリーズ
αゲルテープ GTシリーズ
導電ゴムシート DBR-60シリーズ
パーフロOリング 803シリーズ(引張強さ12.0MPa)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格41,42823,6854,790 -1,900 -11,814 -5,500 -
通常出荷日13日目〜13日目1日目〜1日目〜12日目19日目〜
材質緑色炭化珪素-----
入数1袋(20kg入)-----
SiC(炭化珪素)純度99%以上-----
比重3.19-----
硬度13(新モース硬度)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラスト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト