17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボランダム (黒色炭化珪素)

通常単価(税別)
23,685
税込単価
26,054
通常出荷日:13日目

【特長】・セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており...

詳細を確認
  • SiC(炭化珪素)純度
    98%以上
  • 硬度
    13(新モース硬度)
  • 比重
    3.19

型番:

3-1956-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1956-05の仕様・寸法情報

代表粒径(μm)
180~250
SiC(炭化珪素)純度
98%以上
硬度
13(新モース硬度)
比重
3.19

絞り込み条件

  • 代表粒径(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-1956-05

代表粒径(μm)

最小発注数量
180~250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,685
( 26,054 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボランダム (黒色炭化珪素)の型番3-1956-05のページです。 型番3-1956-05に関する仕様情報を記載しております。
カーボランダム (黒色炭化珪素)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボランダム (黒色炭化珪素)
グリーンカーボランダム (緑色炭化珪素) GCシリーズ
αゲルテープ GTシリーズ
αゲルチップ GCシリーズ
自由成型樹脂 JIZAI
やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,68541,4281,900 -4,790 -4,140 -6,882 -
通常出荷日13日目13日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
SiC(炭化珪素)純度98%以上-----
硬度13(新モース硬度)-55(JIS K2207)55(JIS K2207)D47(シェア)-
比重3.19-1.051.05-0.85~0.86

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト