17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸化セリウム粉末

酸化セリウム粉末
通常単価(税別)
6,60026,353
税込単価
7,26028,988
通常出荷日:1日目~26日目

【製品仕様】・酸化セリウム粉末です。【用途】・光学用レンズ(産業用途)、電気・高精度光学産業用のレンズ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番:3-1952-02
用途:光学用レンズ(産業用途)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク等の研磨用

型番リスト

表示件数

粒度分布 D50(TREO・CeO2/TREO)

仕様

最小発注数量
2~5μm(min.99%・>99%)
黄白色粉末(標準精密部品加工用)
1個
1.5~3.0μm(min.95%・70-80%)
白色粉末(標準精密部品加工用)
1個
0.7~1.5μm(min.99%・>99.9%)
白色粉末(標準精密部品加工用)
1個
0.9~1.5μm(min.95%・65.0-70.0%)
茶色粉末(一般部材加工用)
1個
0.9~1.5μm(min.95%・65.0-70.0%)
茶色粉末(一般部材加工用)
1個
0.6~1.3μm(min.95%・typ.65.0%)
白色粉末(一般部材加工用)
1個
0.6~1.3μm(min.95%・typ.65.0%)
白色粉末(一般部材加工用)
1個
0.9~2.0μm(min.97%・68.0-73.0%)
白色~ベージュ粉末(一般部材加工用)
1個
0.9~2.0μm(min.97%・68.0-73.0%)
白色~ベージュ粉末(一般部材加工用)
1個
0.7~1.2μm(min.99%・>99.9%)
白色粉末(標準精密部品加工用)
1個
0.7~1.3μm(min.99%・>99.9%)
白色粉末(標準精密部品加工用)
1個
<0.8(min.99%・>99.95%)
白色粉末(標準精密部品加工用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目
10,105
( 11,116 )
12日目
16,530
( 18,183 )
19日目
11,889
( 13,078 )
15日目
12,087
( 13,296 )
15日目
11,600
( 12,760 )
12日目
11,691
( 12,860 )
19日目
13,078
( 14,386 )
15日目
13,276
( 14,604 )
19日目
20,520
( 22,572 )
19日目
22,787
( 25,066 )
26日目
26,353
( 28,988 )
15日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・酸化セリウム粉末です。
【用途】
・光学用レンズ(産業用途)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸化セリウム粉末のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸化セリウム粉末
導電性ガラス (FTOガラス) NPV-CFT2-7シリーズ
ナイロンメッシュ
白金線
アルミニウム板
SSA-Hタンマン管 T-4
メーカーアズワンアズワンくればぁアズワンアズワンケニス
通常価格6,600-5,500 -5,597 -50,449 -3,359 -24,250
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜8日目〜8日目
用途光学用レンズ(産業用途)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト