17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン球【50個入り】

通常単価(税別)
10,824
税込単価
11,906
通常出荷日:1日目

延性、展性に富み、引張強度が大きいため硬く粘り強く、空気中では酸化被膜を作り内部が保護されています。

  • 材質
    チタン
  • 比重
    4.5

型番:

3-1934-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-1934-03の仕様・寸法情報

材質
チタン
比重
4.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-1934-03
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,824
( 11,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

延性、展性に富み、引張強度が大きいため硬く粘り強く、空気中では酸化被膜を作り内部が保護されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン球の型番3-1934-03のページです。 型番3-1934-03に関する仕様情報を記載しております。
チタン球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン球
アルミニウム球
αゲルチップ GCシリーズ
αゲルテープ GTシリーズ
透明石英ボール
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,8247,110 -4,790 -1,900 -25,93730,666
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜9日目
材質チタンアルミニウム--石英ガラス-
比重4.52.71.051.05--

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト