ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm

通常単価(税別)
39,110
税込単価
43,021
通常出荷日:10日目

ガラス繊維に片面PVCコーティング加工が施されているため、火花を弾き、防水性も優れ、火気使用時の養生に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (mm)
    50000
  • 厚さ (mm)
    0.21
  • 詳細タイプ
    難燃ガラスクロス
  • コーティング
    両面シリコン
  • 難燃性
    JIS A1323 C種合格

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-1911-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1911-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
1000
長さ(mm)
50000
厚さ(mm)
0.21
詳細タイプ
難燃ガラスクロス
コーティング
両面シリコン
難燃性
JIS A1323 C種合格
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-1911-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,110
( 43,021 )
10日目

詳細情報

基本情報

ガラス繊維に片面PVCコーティング加工が施されているため、火花を弾き、防水性も優れ、火気使用時の養生に使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mmの型番3-1911-01のページです。 型番3-1911-01に関する仕様情報を記載しております。
難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm
コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm
カーボンクロス 1000mm×30m×1.8mm
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ
スパッタシート (デラックス) 03SDXシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格39,11055,53641,20286,94421,6605,976 -
通常出荷日10日目8日目8日目8日目15日目7日目〜
商品タイプシートシートシートシートシート-
幅(mm)10001000100010001000-
長さ(mm)5000030000300001000010000-
厚さ(mm)0.210.31.80.3--
詳細タイプ難燃ガラスクロスコーテッドガラスクロスカーボンクロス低圧透明ポリウレタンシートルミラー-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト