17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 10日以内

カーボンフェルト

カーボンフェルト
通常単価(税別)
5,20080,262特別価格
税込単価
5,72088,288特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。・非常...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番厚さ長さ
3-1907-042.8mm1000mm5000mm
3-1908-045.0mm1000mm5000mm
3-1907-012.8mm1000mm1000mm
3-1908-025.0mm1000mm2000mm
3-1907-072.8mm1000mm20000mm
3-1907-052.8mm2000mm5000mm
3-1907-032.8mm2000mm2000mm
3-1908-065.0mm1000mm10000mm
3-1908-055.0mm2000mm5000mm
3-1908-015.0mm1000mm1000mm
3-1907-082.8mm1000mm30000mm
3-1908-035.0mm2000mm2000mm

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

内容量

最小発注数量
1000
1000
2.8
1個
1個
1000
2000
2.8
1個
1個
2000
2000
2.8
1個
1個
1000
5000
2.8
1個
1個
2000
5000
2.8
1個
1個
1000
20000
2.8
1個
1個
1000
30000
2.8
1個
1個
1000
1000
5
1個
1個
1000
2000
5
1個
1個
2000
2000
5
1個
1個
1000
5000
5
1個
1個
2000
5000
5
1個
1個
1000
10000
5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2004,951
( 5,446 )
1日目
9,785
( 10,764 )
1日目
16,536
( 18,190 )
10日目
19,819
( 21,801 )
8日目
36,170
( 39,787 )
10日目
55,536
( 61,090 )
10日目
80,262
( 88,288 )
8日目
8,300
( 9,130 )
1日目
14,458
( 15,904 )
1日目
25,180
( 27,698 )
10日目
30,608
( 33,669 )
8日目
57,814
( 63,595 )
10日目
54,798
( 60,278 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。
・非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボンフェルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンフェルト
カーボンクロス 1000mm×30m×1.8mm
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm
ふっ素樹脂フィルム(PFA)
スパッタシート (デラックス) 03SDXシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,200-46,87815,40055,5366,000 -7,154 -
通常出荷日1日目〜8日目10日目8日目1日目〜7日目〜
商品タイプシートシートシートシート--
詳細タイプカーボンフェルトカーボンクロス-コーテッドガラスクロス--
難燃性JIS A1323 A種合格JIS A1323 B種合格94V-0JIS A1323 C種合格94V-0-
内容量1個-1巻---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト