ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

AS ピュアスペース01 PS01-AD

AS ピュアスペース01 PS01-AD 3-1423-01
通常単価(税別)
37,181
税込単価
40,899
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・小型で簡単にクリーン環境を構築することができます。・天井面のプレフィルターは簡単に交換が可能...

詳細を確認

型番:

3-1423-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1423-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターユニット
間口(mm)
260
奥行(mm)
260
高さ(mm)
149
電源
単相100V
風量(m3/min)
1
HEPAフィルターサイズ
200×200×50tmm
集塵効率
99.97(0.3μm)
電源コード
1.8m
風速
0.5m/s
消費電力(50/60Hz)(W)
36/38
セット内容
HEPAフィルター、プレフィルター
材質
本体:ABS樹脂、HEPAフィルター:ポリウレタン、プレフィルター:モダアクリ/ポリエステル
モーター
ACモーター
対応クラス
ISOクラス
-
-

商品情報

【特長】
・小型で簡単にクリーン環境を構築することができます。
・天井面のプレフィルターは簡単に交換が可能です。
・樹脂製ボディーで軽量化を実現しました。
・AC100VコンセントにつなぐだけでHEPAフィルターを通したエアーを約1[[M3]]/min供給します。
【用途】
・本体:小さいスペースでのクリーン環境を構築。
・HEPAフィルター:空気のろ過。
【商品仕様】
・風量([[M3]]/min):1
・風速(m/s):0.5
・奥行(mm):260
・高さ(mm):149
・消費電力(W)(50/60Hz):36/38
・集塵効率(%):99.97(0.3μm)
・幅(mm):260
・タイプ:本体
・ISOクラス
・電源:AC100V 50/60Hz 36/38W
・電源コード長さ:1.8m、2Pプラグ付
・モータ:ACモーター
・風量:約1[[M3]]/min
・風速:約0.5m/s
・HEPAフィルターサイズ:200×200×50tmm
・HEPAフィルター集塵効率:0.3μm粒子を99.97%以上
・JANコード:4562108519151
・トラスココード:493-1904
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・HEPAフィルター:ポリウレタン
・プレフィルター:モダ アクリ/ポリエステル
【セット内容/付属品】
・HEPAフィルター、プレフィルター

型番リスト

表示件数
型番
3-1423-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,181
( 40,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で簡単にクリーン環境を構築することができます。
・天井面のプレフィルターは簡単に交換が可能です。
・樹脂製ボディーで軽量化を実現しました。
・AC100VコンセントにつなぐだけでHEPAフィルターを通したエアーを約1[[M3]]/min供給します。
【用途】
・本体:小さいスペースでのクリーン環境を構築。
・HEPAフィルター:空気のろ過。
【商品仕様】
・風量([[M3]]/min):1
・風速(m/s):0.5
・奥行(mm):260
・高さ(mm):149
・消費電力(W)(50/60Hz):36/38
・集塵効率(%):99.97(0.3μm)
・幅(mm):260
・タイプ:本体
・ISOクラス
・電源:AC100V 50/60Hz 36/38W
・電源コード長さ:1.8m、2Pプラグ付
・モータ:ACモーター
・風量:約1[[M3]]/min
・風速:約0.5m/s
・HEPAフィルターサイズ:200×200×50tmm
・HEPAフィルター集塵効率:0.3μm粒子を99.97%以上
・JANコード:4562108519151
・トラスココード:493-1904
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・HEPAフィルター:ポリウレタン
・プレフィルター:モダ アクリ/ポリエステル
【セット内容/付属品】
・HEPAフィルター、プレフィルター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AS ピュアスペース01 PS01-ADの型番3-1423-01のページです。 型番3-1423-01に関する仕様情報を記載しております。
AS ピュアスペース01 PS01-ADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AS ピュアスペース01 PS01-AD
ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン付き
陽圧ブース CL-909
ポータブルクリーンブース
集塵式除電エアーガンブース
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
メーカーアズワンアズワンホーザンアズワンアズワン日本エアーテック
通常価格37,181107,520590,89578,537112,088113,750
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目7日目
商品タイプフィルターユニットフィルターユニットクリーンブースクリーンブースクリーンルーム用集塵機フィルターユニット
間口(mm)2604942000350400500
奥行(mm)260494850~2530188330500
高さ(mm)1491342200350350185
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング