ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セラミックヒーター はんだこて FX600-02

セラミックヒーター はんだこて FX600-02 2-9988-01
通常単価(税別)
5,263
税込単価
5,789
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップに温度コントローラーが内蔵されており、容易に温度設定ができます・中央のダイヤルを取り...

詳細を確認

型番:

2-9988-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9988-01の仕様・寸法情報

ヒータ消費電力(W)
50W
設定温度範囲(℃)
200~500℃
こて全長(mm)
233
こて重量(g)
61
商品コード
FX600-02
詳細
鉛フリー対応
プラグ形状
平型プラグ
付属品
T18-B
電源
AC100V 50/60Hz
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-9988-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,263
( 5,789 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップに温度コントローラーが内蔵されており、容易に温度設定ができます
・中央のダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミックヒーター はんだこて FX600-02の型番2-9988-01のページです。 型番2-9988-01に関する仕様情報を記載しております。
セラミックヒーター はんだこて FX600-02のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
プリント基板への部品実装 手直し
5
満足度:5.0
適切な温度を設定出来、うまく半田付け出来ています。きれいなフィレットが形成されます。
1人が参考にしています。
半田付け作業
5
満足度:5.0
使いやすく評判が良いとの事なので購入しました。小手先の温まるのが早い上、ランプで温度状態も分かるので大変便利だと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックヒーター はんだこて FX600-02
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230
はんだこて FX-601 100V
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ
メーカーアズワン白光ホーザン白光白光白光
通常価格5,2636,400 -3,5827,26357,70238,720
通常出荷日1日目1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ヒータ消費電力(W)50W5019(130)4715065
設定温度範囲(℃)200~500℃200~500410240~540200~50050~480
こて全長(mm)233233205237175222
こて重量(g)6161160683152
商品コードFX600-02-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト