ツール用品技術窓口
【特長】
・4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。
・気体温湿度センサーにより露点温度や結露までの温度差を演算、湿度の測定(0~100%RH)も可能です。
・ソフトウェアをダウンロードすれば(無料)PCで測定値&場所の記録やデータ管理が可能です。
・外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:testo835-H1
・メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒
・精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、 ±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)
・スポット比(距離:測定視野):50:1
・電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)
・重量:527g
・測定範囲(℃):-30~+600
・サイズ(mm):63×166×193
・4点レーザー・気体温湿度センサー付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H
5通常価格(税別):6,565円~

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A
5通常価格(税別):12,000円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

エー・アンド・デイ
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214
4通常価格(税別):1,818円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

日置電機
LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)
0通常価格(税別):5,107円

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント式/2ウェイ計測方式
0通常価格(税別):11,481円~