17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

卓上はんだ吸煙器 FA-400
白光
卓上はんだ吸煙器 420
白光
グット 卓上はんだ吸煙器
goot(太洋電機産業)
卓上はんだ吸煙器FA400-01 2-9927-01

卓上はんだ吸煙器FA400-01

通常単価(税別)
12,200
税込単価
13,420
通常出荷日:1日目

【特長】・縦置き・横置きが可能です。・横置きにすると流速が速くなり手元の煙を強力に吸引します。・縦置き...

詳細を確認

    型番:

    2-9927-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-9927-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-9927-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,200
    ( 13,420 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縦置き・横置きが可能です。
    ・横置きにすると流速が速くなり手元の煙を強力に吸引します。
    ・縦置き時は広範囲の煙を吸引します。
    【商品仕様】
    ・型番:FA400-01
    ・処理風量:縦置き/1.0m3/min(50Hz)・1.1m3/min(60Hz)、横置き/0.4m3/min(50Hz)・0.5m3/min(60Hz)
    ・電源:AC100V 50/60Hz(3Pプラグ付き)
    ・消費電力:13W(50Hz)・15W(60Hz)
    ・付属品:交換用フィルター1枚(A1001)
    ・サイズ(mm):166×113×212
    ・本体重量(g):910

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上はんだ吸煙器FA400-01の型番2-9927-01のページです。 型番2-9927-01に関する仕様情報を記載しております。
    卓上はんだ吸煙器FA400-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上はんだ吸煙器FA400-01
    卓上はんだ吸煙器 FA-400
    卓上はんだ吸煙器 420
    グット 卓上はんだ吸煙器静電対策
    はんだ吸煙器 SS-80
    空気清浄式吸煙器 FA-430
    メーカーアズワン白光白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光
    通常価格12,20010,85227,97415,7482,102 -106,711
    通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト